DDL24-L300-SL13006-D1-C0-P1-H-S0
SHELE
lm
ddl
DDL24
Powered by
CAD모델 선택
{shele/lm/ddl/ddl24/ddl24_asmtab.prj},{NB=DDL24-L300-SL13006-D1-C0-P1-H-S0},{MODEL=DDL},{WIW=24},{BL=300},{MM=SL13006},{NOS=D1},{FB=C0},{RP=P1},{HOR=H},{SW=S0},{OILING=},{PPATH=assemblies/ddl24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
DDL24
Bill of material
DDL24-L300-SL13006-D1-C0-P1-H-S0
MODEL
model
DDL
WIW
Wide in width
24
BL
Base length
mm
값 입력 BL
Base length
mm
cm
inch
ft
확인
MM
Mover model
SL13006
SL13009
SL13012
SL13015
SL13006
SL13009
SL13012
SL13015
NOS
Number of slides
D1:1*seat
D1:1*seat
FB
feedback
C0:no ruler
C1:magnetic railing ruler
C2:grating ruler
C0:no ruler
C1:magnetic railing ruler
C2:grating ruler
RP
Resolving power
P1:1μm
P2:0.5μm
P3:0.1μm
P1:1μm
P2:0.5μm
P3:0.1μm
HOR
hor
H:hor
No:without hor
H:hor
No:without hor
SW
Number of switches
S0:No switch
S1:A switch
S2:Two switches
S3:Three switches
S0:No switch
S1:A switch
S2:Two switches
S3:Three switches
OILING
concentrated oil injection
WITHOUT:Without Concentrated oil injection
OIL:With Concentrated oil injection
WITHOUT:Without Concentrated oil injection
OIL:With Concentrated oil injection
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D