DDL21W-L300-SL8006-D1-C0-P1-H-S0
SHELE
lm
ddl
DDL21W
Powered by
CAD모델 선택
{shele/lm/ddl/ddl21w/ddl21w_asmtab.prj},{NB=DDL21W-L300-SL8006-D1-C0-P1-H-S0},{MODEL=DDL21W},{BL=300},{MM=SL8006},{NOS=D1:A slide},{FB=C0},{RP=P1},{HOR=H},{SW=S0},{PPATH=assemblies/ddl21w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
DDL21W
Bill of material
DDL21W-L300-SL8006-D1-C0-P1-H-S0
MODEL
model
DDL21W
BL
Base length
mm
값 입력 BL
Base length
mm
cm
inch
ft
확인
MM
Mover model
SL8006
SL8009
SL8012
SL8015
SL10006
SL10009
SL10012
SL10015
SL8006
SL8009
SL8012
SL8015
SL10006
SL10009
SL10012
SL10015
NOS
Number of slides
D1:A slide
FB
feedback
C0:no ruler
C1:magnetic railing ruler
C2:grating ruler
C0:no ruler
C1:magnetic railing ruler
C2:grating ruler
RP
Resolving power
P1:1μm
P2:0.5μm
P3:0.1μm
P1:1μm
P2:0.5μm
P3:0.1μm
HOR
hor
H:hor
No:without hor
H:hor
No:without hor
SW
Number of switches
S0:No switch
S1:A switch
S2:Two switches
S3:Three switches
S0:No switch
S1:A switch
S2:Two switches
S3:Three switches
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D