Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
pf-360-145
明细表
PF-360-145
MP
主要参数
PF-360-145
CT
连续转矩
110.0 N*m
CC
连续电流
6.00 A rms
MT
最大转矩
330 N*m
MC
最大电流
20.00 A rms
TC
转矩常数
18.3 Nm/A rms
R
电阻
2.20 Ω(P-P)
I
电感
5.50 mH(P-P)
NOP
极数
66
EMFC
反电势常数
6.10 V rms/rad/s
MOI
转动惯量
0.325 kg.m^2
MW
电机重量
70.0 kg
MS
最高转速
180 rpm
RP
resolving power
2097152 V rms/p/rev
PA
定位精度
±26 Arc sec
RA
重复精度
±2 Arc sec
AD
轴向偏摆
0.008 mm
RD
径向偏摆
0.008 mm
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D