Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
PF-112-065
明细表
PF-112-065
MP
主要参数
PF-112-065
CT
连续转矩
3.0 N*m
CC
连续电流
2.5 A rms
MT
最大转矩
9.0 N*m
MC
最大电流
7.5 A rms
TC
转矩常数
1.2 Nm/A rms
R
电阻
3.9 Ω(P-P)
I
电感
2.2 mH(P-P)
NOP
极数
28
EMFC
反电势常数
1.0 V rms/rad/s
MOTORC
电机常数
0.6 Nm/√ W
MOI
转动惯量
0.002 kg.m^2
MW
电机重量
2.8 kg
MS
最高转速
350 rpm
RP
分辨率
8192 p/rev
PA
定位精度
±30 Arc sec
RA
重复精度
±2.5 Arc sec
MAL
最大轴向载荷
2000 N
MRL
最大径向载荷
40 N.m
AD
轴向偏摆
0.008 mm
RD
径向偏摆
0.008 mm
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D