PF-112-065
SHELE
dd
pf-112-065
Powered by
CAD모델 선택
{shele/dd/pf-112-065/pf-112-065_asmtab.prj},{NB=PF-112-065},{MP=PF-112-065},{CT=3.0},{CC=2.5},{MT=9.0},{MC=7.5},{TC=1.2},{R=3.9},{I=2.2},{NOP=28},{EMFC=1.0},{MOTORC=0.6},{MOI=0.002},{MW=2.8},{MS=350},{RP=8192},{PA=±30},{RA=±2.5},{MAL=2000},{MRL=40},{AD=0.008},{RD=0.008},{PPATH=assemblies/pf-112-065_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
PF-112-065
Bill of material
PF-112-065
MP
Main parameter
PF-112-065
CT
Continuous torque
3.0
N*m
CC
Continuous current
2.5
A rms
MT
Maximum torque
9.0
N*m
MC
Maximum current
7.5
A rms
TC
Torque constant
1.2
Nm/A rms
R
Resistance
3.9
Ω(P-P)
I
Inductance
2.2
mH(P-P)
NOP
Number of poles
28
EMFC
EMF constant
1.0
V rms/rad/s
MOTORC
Motor constant
0.6
Nm/√ W
MOI
Moment of inertia
0.002
kg.m^2
MW
Motor weight
2.8
kg
MS
Maximum speed
350
rpm
RP
resolving power
8192
p/rev
PA
Positioning accuracy
±30
Arc sec
RA
Repetition accuracy
±2.5
Arc sec
MAL
Maximum axial load
2000
N
MRL
Maximum radial load
40
N.m
AD
Axial deflection
0.008
mm
RD
Radial deflection
0.008
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D