DDL14-L300-SL5003-D1-C0-P1-H-S0
舍勒智能科技
直线电机
DDL系列直线电机
DDL14
Powered by
CAD模型選擇
{shele/lm/ddl/ddl14/ddl14_asmtab.prj},{NB=DDL14-L300-SL5003-D1-C0-P1-H-S0},{MODEL=DDL14},{BL=300},{AT=SL5003},{SN=D1},{FB=C0},{RESOLUTION=P1},{HOR=H},{SWITCH=S0},{OILING=},{PPATH=assemblies/ddl14_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
DDL14
明细表
DDL14-L300-SL5003-D1-C0-P1-H-S0
MODEL
规格型号
DDL14
BL
底座长度
mm
Enter value for BL
底座长度
mm
cm
inch
ft
確定
AT
动子型号
SL5003
SL5006
SL5009
SL5012
SL5015
SL5018
SL5003
SL5006
SL5009
SL5012
SL5015
SL5018
SN
滑台数量
D1:1个滑台
D1:1个滑台
FB
光学尺
C0:无光学尺
C1:磁栅尺
C2:光栅尺
C0:无光学尺
C1:磁栅尺
C2:光栅尺
RESOLUTION
分辨率
P1:1μm
P2:0.5μm
P3:0.1μm
P1:1μm
P2:0.5μm
P3:0.1μm
HOR
霍尔
H:霍尔
无:不带霍尔
H:霍尔
无:不带霍尔
SWITCH
开关数量
S0:无开关
S1:1个开关
S2:2个开关
S3:3个开关
S0:无开关
S1:1个开关
S2:2个开关
S3:3个开关
OILING
集中注油
无:无集中注油
OIL:集中注油
无:无集中注油
OIL:集中注油
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D