Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
pf-263-113
明细表
PF-263-113
MP
主要参数
PF-263-113
CT
连续转矩
95.0 N*m
CC
连续电流
7.10 A rms
MT
最大转矩
190 N*m
MC
最大电流
14.20 A rms
TC
转矩常数
21.9 Nm/A rms
R
电阻
3.40 Ω(P-P)
I
电感
10.80 mH(P-P)
NOP
极数
40
EMFC
反电势常数
10.90 V rms/rad/s
MOTORC
电机常数
3.0 Nm/√ W
MOI
转动惯量
0.13 kg.m^2
MW
电机重量
23.8 kg
MS
最高转速
150 rpm
RP
分辨率
16384 p/rev
PA
定位精度
±30 Arc sec
RA
重复精度
±2.5 Arc sec
MAL
最大轴向载荷
4000 N
MRL
最大径向载荷
400 N.m
AD
轴向偏摆
0.008 mm
RD
径向偏摆
0.008 mm
Preview - Generation
預覽
詢價
3D
尺寸
2D